Messing vernikkelde wartel KM BSP 1 1/2" Artikelnr. 905874
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
905874
Artikel omschrijving
Messing vernikkelde wartel KM BSP 1 1/2"
$Messingzuschlag
ja
Type draad
BSP
Maat
BSP 1 1/2"
Sleutelmaat mm
54
Stuk per verpakkingseenheid
10
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892375613
Douanetariefnummer
74153300

Technische gegevens

Messing vernikkelde wartel
Temperatuurbereik tot +200°C

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Messing, vernikkeld

Notities

      • Er wordt een messing-toeslag in rekening gebracht voor deze artikelen. De basisprijs is 150€ per 100 kg.
      • Legenda:
      • Afmetingen
      • TD - Schroefdraad Diameter
      • SZ - Sleutelmaat

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible