Messing vernikkelde wartel KM BSP 1"
Artikelnr. 905872
Itemdetails Messing vernikkelde wartel KM BSP 1"
- Artikelnr.
- 905872
- Artikel omschrijving
- Messing vernikkelde wartel KM BSP 1"
- $Messingzuschlag
- ja
- Type draad
- BSP
- Maat
- BSP 1"
- Sleutelmaat mm
- 36
- Stuk per verpakkingseenheid
- 20
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892375590
- Douanetariefnummer
- 74153300
Technische gegevens Messing vernikkelde wartel KM BSP 1"
Messing vernikkelde wartel | |
Temperatuurbereik | tot +200°C |
Details Messing vernikkelde wartel KM BSP 1"
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Messing, vernikkeld
Notities
-
- Er wordt een messing-toeslag in rekening gebracht voor deze artikelen. De basisprijs is 150€ per 100 kg.
-
- Legenda:
- Afmetingen
- TD - Schroefdraad Diameter
- SZ - Sleutelmaat
Downloads Messing vernikkelde wartel KM BSP 1"
Accessoires
Producten die bij dit product passen