Messing vernikkelde wartel KM BSP 1/2"
Artikelnr. 905870
Itemdetails Messing vernikkelde wartel KM BSP 1/2"
- Artikelnr.
- 905870
- Artikel omschrijving
- Messing vernikkelde wartel KM BSP 1/2"
- $Messingzuschlag
- ja
- Type draad
- BSP
- Maat
- BSP 1/2"
- Sleutelmaat mm
- 27
- Stuk per verpakkingseenheid
- 50
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892375576
- Douanetariefnummer
- 74153300
Technische gegevens Messing vernikkelde wartel KM BSP 1/2"
Messing vernikkelde wartel | |
Temperatuurbereik | tot +200°C |
Details Messing vernikkelde wartel KM BSP 1/2"
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Messing, vernikkeld
Notities
-
- Er wordt een messing-toeslag in rekening gebracht voor deze artikelen. De basisprijs is 150€ per 100 kg.
-
- Legenda:
- Afmetingen
- TD - Schroefdraad Diameter
- SZ - Sleutelmaat
Downloads Messing vernikkelde wartel KM BSP 1/2"
Accessoires
Producten die bij dit product passen