KM-INOX PG 36 Artikelnr. 92977
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
92977
Artikel omschrijving
KM-INOX PG 36
Type draad
PG
Maat
PG 36
Sleutelmaat mm
60
Stuk per verpakkingseenheid
25
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892378287
Douanetariefnummer
73181639

Technische gegevens

Roestvrij stalen tegenring
Temperatuurbereik tot +200°C

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Roestvrij staal 1.4305 / AISI 303

Notities

      • Legenda:
      • Afmetingen
      • TD - Schroefdraad Diameter
      • SZ - Sleutelmaat

Toepassing

      • Machine- en fabrieksbouw
      • Robotica
      • Automatiseringstechniek
      • Voertuigbouw en scheepsbouw
      • Spoorwegtechniek
      • Installatietechniek
      • Schakelkastconstructie

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible