KM-INOX PG 13,5
Artikelnr. 92973
Itemdetails KM-INOX PG 13,5
- Artikelnr.
- 92973
- Artikel omschrijving
- KM-INOX PG 13,5
- Type draad
- PG
- Maat
- PG 13,5
- Sleutelmaat mm
- 24
- Stuk per verpakkingseenheid
- 100
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892378249
- Douanetariefnummer
- 73181639
Technische gegevens KM-INOX PG 13,5
Roestvrij stalen tegenring | |
Temperatuurbereik | tot +200°C |
Details KM-INOX PG 13,5
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Roestvrij staal 1.4305 / AISI 303
Notities
-
- Legenda:
- Afmetingen
- TD - Schroefdraad Diameter
- SZ - Sleutelmaat
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Robotica
-
- Automatiseringstechniek
-
- Voertuigbouw en scheepsbouw
-
- Spoorwegtechniek
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie
Downloads KM-INOX PG 13,5
Accessoires
Producten die bij dit product passen