KM-INOX M40 x 1,5
Artikelnr. 920610
Itemdetails KM-INOX M40 x 1,5
- Artikelnr.
- 920610
- Artikel omschrijving
- KM-INOX M40 x 1,5
- Type draad
- metrisch
- Maat
- M40 x 1,5
- Sleutelmaat mm
- 46
- Stuk per verpakkingseenheid
- 5
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892378348
- Douanetariefnummer
- 73181639
Technische gegevens KM-INOX M40 x 1,5
Roestvrij stalen tegenring | |
Temperatuurbereik | tot +200°C |
Details KM-INOX M40 x 1,5
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Roestvrij staal 1.4305 / AISI 303
Notities
-
- Legenda:
- Afmetingen
- TD - Schroefdraad Diameter
- SZ - Sleutelmaat
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Robotica
-
- Automatiseringstechniek
-
- Voertuigbouw en scheepsbouw
-
- Spoorwegtechniek
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie
Downloads KM-INOX M40 x 1,5
Accessoires
Producten die bij dit product passen