KM-INOX M20 x 1,5 Artikelnr. 920607
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
920607
Artikel omschrijving
KM-INOX M20 x 1,5
Type draad
metrisch
Maat
M20 x 1,5
Sleutelmaat mm
24
Stuk per verpakkingseenheid
10
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892378317
Douanetariefnummer
73181639

Technische gegevens

Roestvrij stalen tegenring
Temperatuurbereik tot +200°C

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Roestvrij staal 1.4305 / AISI 303

Notities

      • Legenda:
      • Afmetingen
      • TD - Schroefdraad Diameter
      • SZ - Sleutelmaat

Toepassing

      • Machine- en fabrieksbouw
      • Robotica
      • Automatiseringstechniek
      • Voertuigbouw en scheepsbouw
      • Spoorwegtechniek
      • Installatietechniek
      • Schakelkastconstructie

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible