KM-EMV PG 21
Artikelnr. 97169
Itemdetails KM-EMV PG 21
- Artikelnr.
- 97169
- Artikel omschrijving
- KM-EMV PG 21
- $Messingzuschlag
- ja
- Type draad
- PG
- Maat
- PG 21
- Sleutelmaat mm
- 32
- Stuk per verpakkingseenheid
- 100
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892375903
- Douanetariefnummer
- 74153300
Technische gegevens KM-EMV PG 21
Messing vernikkelde EMC-wartel | |
Temperatuurbereik | tot +200°C |
Details KM-EMV PG 21
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Messing, vernikkeld
-
- met snijkanten
Eigenschappen
-
- grotere weerstand tegen trillingen
Notities
-
- Er wordt een messing-toeslag in rekening gebracht voor deze artikelen. De basisprijs is 150€ per 100 kg.
-
- Legenda:
- Afmetingen
- TD - Schroefdraad Diameter
- SZ - Sleutelmaat
Toepassing
-
- Voor een veilige bevestiging van EMC-kabelwartels. Om door geverfde oppervlakken te snijden om een optimale contact met equipotentiaalverbinding te garanderen.
Downloads KM-EMV PG 21
Accessoires
Producten die bij dit product passen