Klittenband kabelbinders KLL 100 zwart
Artikelnr. 93732
Itemdetails Klittenband kabelbinders KLL 100 zwart
- Artikelnr.
- 93732
- Artikel omschrijving
- Klittenband kabelbinders KLL 100 zwart
- Kleur
- zwart
- Lengte mm
- 330,0
- Bundel-Ø mm
- 100
- Breedte mm
- 20,0
- Materiaal
- Polyamide pluche
- Stuk per verpakkingseenheid
- 450
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892402159
- Douanetariefnummer
- 39174000
Technische gegevens Klittenband kabelbinders KLL 100 zwart
Klittenband kabelbinders |
Details Klittenband kabelbinders KLL 100 zwart
Kabelopbouw
-
- KLL – Polyamidflausch / PE – Pilzkopfband / mit gestanztem Loch
Eigenschappen
-
- halogeenvrij
Notities
-
- KLL - voorgestanst op rollen
- KLÖ - klein verpakt in polybags
Toepassing
-
- Bijzonder geschikt voor gevoelige kabels en leidingen die gebundeld of bevestigd moeten worden zonder te knikken of knijpen.
- Klittenbandbinders oefenen slechts weinig druk uit op de leidingen en liggen gelijkmatig en vlak.
- Geschikt voor maximaal 10.000 handelingen bij herbruikbare bundeltoepassingen.