Klittenband kabelbinders KLL 60 zwart Artikelnr. 93731
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)

Itemdetails

Artikelnr.
93731
Artikel omschrijving
Klittenband kabelbinders KLL 60 zwart
Kleur
zwart
Lengte mm
200,0
Bundel-Ø mm
60
Breedte mm
20,0
Materiaal
Polyamide pluche
Stuk per verpakkingseenheid
750
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892402142
Douanetariefnummer
39174000

Technische gegevens

Klittenband kabelbinders

Details

Kabelopbouw

      • KLL – Polyamidflausch / PE – Pilzkopfband / mit gestanztem Loch

Eigenschappen

      • halogeenvrij

Notities

      • KLL - voorgestanst op rollen
      • KLÖ - klein verpakt in polybags

Toepassing

      • Bijzonder geschikt voor gevoelige kabels en leidingen die gebundeld of bevestigd moeten worden zonder te knikken of knijpen.
      • Klittenbandbinders oefenen slechts weinig druk uit op de leidingen en liggen gelijkmatig en vlak.
      • Geschikt voor maximaal 10.000 handelingen bij herbruikbare bundeltoepassingen.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible