JZ-604-YCY TC TRAY CABLE zwart 3 G 16 mm²
Artikelnr. 69804
- TC-ER (blootgesteld), NFPA 79
- +90°C
- EMC-voorkeur type
- met binnenmantel
Itemdetails JZ-604-YCY TC TRAY CABLE zwart 3 G 16 mm²
- Artikelnr.
- 69804
- Artikel omschrijving
- JZ-604-YCY TC TRAY CABLE zwart 3 G 16 mm²
- AWG (ca.)
- 6
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 25,7
- Cu-gewicht kg/km
- 653,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 1060,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892032332
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens JZ-604-YCY TC TRAY CABLE zwart 3 G 16 mm²
PVC aansluitkabel volgens UL-Std. 1277 (TC), UL-Std. 1063 (MTW), UL-Std. 2277 (WTTC), UL-Std. 758 (AWM) Style 2587, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B | |
Temperatuurbereik | flexibel -5°C tot +90°C vast -40°C tot +90°C |
Nominale voltage | UL (AWM) AC 600 V UL (TC) AC 600 V UL (WTTC) AC 1.000 V UL (MTW) AC 600 V |
Testspanning kern/kern | 3.000 V |
Onderbrekingsspanning | 6.000 V |
Koppelingsweerstand | bij 30 MHz, ca. 250 Ohm/km |
Minimale buigradius | flexibel 10x Buiten-Ø vast 4x Buiten-Ø |
Details JZ-604-YCY TC TRAY CABLE zwart 3 G 16 mm²
Kabelopbouw
-
- Koperdraad blank, fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 5 / IEC 60228 Klasse 5
-
- Aderisolatie : PVC volgens UL-Std. 1277 (TC) Sec. 9
-
- Aderisolatie volgens DIN VDE 0293-334, zwarte aders met opeenvolgende opschriften in witte cijfers
-
- Met GN/GE ader: beginnende vanaf 3 aders,
- G = met GN/GE ader (JZ)
-
- Aders samengeslagen met optimale slaglengte
-
- Binnenmantel: PVC volgens UL-Std. 1581
-
- Afscherming: gevlochten scherm van vertinde koperdraden, ca. dekking 85%
-
- Buitenmantel: PVC volgens UL-Std. 1581 Tab. 50.182
-
- Mantel kleur: zwart (RAL 9005)
-
- Lengte markering: in meters
Eigenschappen
-
- bestand tegen: olie, UV-straling (ZON RES)
-
- voor gebruik buitenshuis
-
- directe ingraving (DIR BUR)
-
- De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.
Tests
-
- vlamvertragend volgens CSA FT4
-
- oliebestendig volgens UL Oil Res I, UL Oil Res II
-
- 90°C DROOG/ 75°C NAT volgens UL Std. 1277 Nr. 9
-
- Koude buigtest volgens UL Std. 1277 Nr. 17
-
- Botsproef (-ER) volgens UL Std. 1277 Nr. 23
-
- Verbrijzelingstest (-ER) volgens UL Std. 1277 Nr. 24
-
- certificeringen en goedkeuringen:
- EAC
- voor klasse 1 Div. 2 explosieve omgevingen volgens NEC Art. 501
Notities
-
- de geleider is metrisch (mm²) geconstrueerd, AWG-nummers zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie.
Toepassing
-
- NFPA 79 compliant, flexible connection cable for machinery in tool and plant constuction; suitable for installation in dry, damp and wet environments as well as outdoors. For underground installation and for open, unprotected installation from the cable rack to machines and industrial plants. EMC= Electromagnetic Compatibility; in order to optimise EMC properties, we recommend a double-sided and allround large contact area of the copper braiding.