JZ-603 grijs 34 G 2,5 mm²
Artikelnr. 83701
- Multi-standaard besturingskabel
- oliebestendig
Itemdetails JZ-603 grijs 34 G 2,5 mm²
- Artikelnr.
- 83701
- Artikel omschrijving
- JZ-603 grijs 34 G 2,5 mm²
- AWG (ongeveer)
- 14
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 29,8
- Cu factor per km
- 816,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 1529,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892019852
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens JZ-603 grijs 34 G 2,5 mm²
PVC stuurstroomkabel volgens UL-Std. 758 (AWM) Style 2587, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B volgens DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 | |
Temperatuurbereik | HAR flexibel -5°C tot +70°C HAR vast -40°C tot +70°C UL (AWM) flexibel -5°C tot +90°C UL (AWM) vast -40°C tot +90°C |
Nominale voltage | HAR AC U0/U 300/500 V UL (AWM) AC 600 V |
Testspanning kern/kern | 3.000 V |
Onderbrekingsspanning | 6.000 V |
Minimale buigradius | flexibel 7,5x Buiten-Ø vast 4x Buiten-Ø |
Details JZ-603 grijs 34 G 2,5 mm²
Kabelopbouw
-
- Koperdraad blank, fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 5 / IEC 60228 Klasse 5
-
- Aderisolatie : PVC volgens DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (verbindingstype TI2), UL-Std. 1581
-
- Aderisolatie volgens DIN VDE 0293-334, zwarte aders met opeenvolgende opschriften in witte cijfers
-
- Met GN/GE ader: beginnende vanaf 3 aders,
- G = met GN/GE ader, in de buitenste laag (JZ),
- x = zonder GN/GE ader (OZ)
-
- Aders samengeslagen in lagen met optimale slaglengte
-
- Buitenmantel: oliebestendig speciaal PVC volgens DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (verbindingstype TM5), UL-Std. 1581
-
- Mantel kleur: grijs (RAL 7001)
-
- Lengte markering: in meters
Eigenschappen
-
- bestand tegen: olie
-
- De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.
Tests
-
- vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1
-
- oliebestendig volgens DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404, UL-Std. 1581 Tab. 50.182
-
- certificeringen en goedkeuringen:
- HAR
- EAC
Notities
-
- de geleider is metrisch (mm²) geconstrueerd, AWG-nummers zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie.
Toepassing
-
- Multistandaard besturingskabel, speciaal ontworpen voor gebruik in exportgerichte machine- en installatiebouw; geschikt voor flexibele toepassingen met gemiddelde mechanische belasting en vrije beweging zonder trekspanning en zonder gedwongen bewegingsbegeleiding in droge, vochtige en natte ruimtes, maar niet buitenshuis.