JZ-603 grijs 5 G 2,5 mm² Artikelnr. 83696
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • UL-certificering
  • HAR-certificering
  • CSA-certificering
  • EAC-certificering
  • Lengtemarkering in meters
  • UKCA-certificering
  • Multi-standaard besturingskabel
  • oliebestendig

Itemdetails

Artikelnr.
83696
Artikel omschrijving
JZ-603 grijs 5 G 2,5 mm²
AWG (ongeveer)
14
Buiten-Ø mm (ongeveer)
12,1
Cu factor per km
120,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
256,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
100, 500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892019807
Douanetariefnummer
85444995

Technical Data

PVC stuurstroomkabel volgens UL-Std. 758 (AWM) Style 2587, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B volgens DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51
Temperatuurbereik HAR flexibel -5°C tot +70°C
HAR vast -40°C tot +70°C
UL (AWM) flexibel -5°C tot +90°C
UL (AWM) vast -40°C tot +90°C
Nominale voltage HAR AC U0/U 300/500 V
UL (AWM) AC 600 V
Testspanning kern/kern 3.000 V
Onderbrekingsspanning 6.000 V
Minimale buigradius flexibel 7,5x Buiten-Ø
vast 4x Buiten-Ø

Details

Kabelopbouw

      • Koperdraad blank, fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 5 / IEC 60228 Klasse 5
      • Aderisolatie : PVC volgens DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (verbindingstype TI2), UL-Std. 1581
      • Aderisolatie volgens DIN VDE 0293-334, zwarte aders met opeenvolgende opschriften in witte cijfers
      • Met GN/GE ader: beginnende vanaf 3 aders,
      • G = met GN/GE ader, in de buitenste laag (JZ),
      • x = zonder GN/GE ader (OZ)
      • Aders samengeslagen in lagen met optimale slaglengte
      • Buitenmantel: oliebestendig speciaal PVC volgens DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (verbindingstype TM5), UL-Std. 1581
      • Mantel kleur: grijs (RAL 7001)
      • Lengte markering: in meters

Eigenschappen

      • bestand tegen: olie
      • De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.

Tests

      • vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1
      • oliebestendig volgens DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404, UL-Std. 1581 Tab. 50.182
      • certificeringen en goedkeuringen:
      • HAR
      • EAC

Notities

      • de geleider is metrisch (mm²) geconstrueerd, AWG-nummers zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie.

Toepassing

      • Multistandaard besturingskabel, speciaal ontworpen voor gebruik in exportgerichte machine- en installatiebouw; geschikt voor flexibele toepassingen met gemiddelde mechanische belasting en vrije beweging zonder trekspanning en zonder gedwongen bewegingsbegeleiding in droge, vochtige en natte ruimtes, maar niet buitenshuis.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible