JZ-602-PUR grijs 34 G 1,5 mm² Artikelnr. 12504
  • HAR-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • UL-certificering
  • CSA-certificering
  • EAC-certificering
  • UV-bestendig
  • robuust
  • Lengtemarkering in meters
  • UKCA-certificering
  • slijtage- en kerfvast
  • 80°C
  • 600 V

Itemdetails

Artikelnr.
12504
Artikel omschrijving
JZ-602-PUR grijs 34 G 1,5 mm²
AWG (ongeveer)
16
Buiten-Ø mm (ongeveer)
23
Cu factor per km
490,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
850,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892040085
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

PUR controle- en aansluitkabel volgens UL-Std. 758 (AWM) Style 20939, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B
Temperatuurbereik flexibel -5°C tot +80°C
vast -40°C tot +80°C
Nominale voltage UL (AWM) AC 600 V
Testspanning kern/kern 3.000 V
Onderbrekingsspanning 6.000 V
Minimale buigradius flexibel 7,5x Buiten-Ø
vast 4x Buiten-Ø

Details

Kabelopbouw

      • Koperdraad blank, fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 5 / IEC 60228 Klasse 5
      • Aderisolatie : PVC volgens UL-Std. 758 (AWM) Style 10012, CSA-Std. C22.2 No. 210
      • Aderisolatie volgens DIN VDE 0293-334, zwarte aders met opeenvolgende opschriften in witte cijfers
      • Met GN/GE ader: beginnende vanaf 3 aders,
      • G = met GN/GE ader, in de buitenste laag,
      • x = zonder GN/GE ader (OZ)
      • Aders samengeslagen in lagen met optimale slaglengte
      • Buitenmantel: Speciale kwaliteit van volledig polyurethaan
      • Mantel kleur: grijs (RAL 7001)
      • Lengte markering: in meters

Eigenschappen

      • bestand tegen: olie, UV-straling, ozon, zuurstof, weersinvloeden, hydrolyse, microben, koelvloeistoffen, hydraulische vloeistoffen, zuren, alkaliën, vetten, zeewater en afvalwater
      • zeer slijtvast, kerfbestendig, scheurvast, snijbestendig, slijtvast, lage adhesie
      • voor gebruik buitenshuis
      • De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.

Tests

      • vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, CSA FT1, UL VW-1
      • UV-bestendig volgens DIN EN ISO 4892-2
      • weerbestendig volgens DIN EN ISO 4892-2
      • certificeringen en goedkeuringen:
      • EAC

Notities

      • de geleider is metrisch (mm²) geconstrueerd, AWG-nummers zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie.

Toepassing

      • UL- en CSA-goedgekeurde flexibele stuurkabel, beoordeeld op 600 V, voornamelijk ontworpen voor exporteurs naar de Amerikaanse of Canadese markt. Gebruikt in werktuigmachines, besturingssystemen, verbindingen tussen bedieningspanelen en machines, assemblagelijnen en andere industriële apparatuur. Geschikt voor installatie in droge, vochtige, natte en buitenomgevingen, evenals voor toepassingen met matige buigbelasting.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible