JZ-600-Y-CY UL/CSA grijs 5 G 25 mm² Artikelnr. 12469
  • UL-certificering
  • CSA-certificering
  • UV-bestendig
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
12469
Artikel omschrijving
JZ-600-Y-CY UL/CSA grijs 5 G 25 mm²
Buiten-Ø mm (ongeveer)
35,7
Cu factor per km
1850,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
3490,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892031779
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Details

Kabelopbouw

      • Sheath colour: grey

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible