JZ-600-Y-CY UL/CSA zwart 7 G 2,5 mm² Artikelnr. 12381
  • UL-certificering
  • CSA-certificering
  • UV-bestendig
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
12381
Artikel omschrijving
JZ-600-Y-CY UL/CSA zwart 7 G 2,5 mm²
Buiten-Ø mm (ongeveer)
17,9
Cu factor per km
284,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
561,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892030932
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Details

Kabelopbouw

      • Sheath colour: black

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible