JZ-600-Y-CY UL/CSA zwart 25 G 1,5 mm² Artikelnr. 12376
  • UL-certificering
  • CSA-certificering
  • UV-bestendig
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
12376
Artikel omschrijving
JZ-600-Y-CY UL/CSA zwart 25 G 1,5 mm²
Buiten-Ø mm (ongeveer)
28,2
Cu factor per km
531,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
1241,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892030888
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Details

Kabelopbouw

      • Sheath colour: black

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible