JZ-600-PUR grijs 18 G 1,5 mm² (16 AWG) Artikelnr. 28335
  • UL-certificering
  • CSA-certificering
  • UV-bestendig
  • robuust
  • Lengtemarkering in meters
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
28335
Artikel omschrijving
JZ-600-PUR grijs 18 G 1,5 mm² (16 AWG)
Buiten-Ø mm (ongeveer)
19,7
Cu factor per km
259,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
520,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892041402
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible