90° Gebogen Eendelige Flensverbinding JUMBO-WFP NW 95 grijs
Artikelnr. 90405
Itemdetails 90° Gebogen Eendelige Flensverbinding JUMBO-WFP NW 95 grijs
- Artikelnr.
- 90405
- Artikel omschrijving
- 90° Gebogen Eendelige Flensverbinding JUMBO-WFP NW 95 grijs
- Kleur
- grijs
- Gewicht kg (ongeveer)
- 37,00
- Geschikt voor nominale maat
- 95,0
- Geschikt voor nominale maat
- 1
- Geschikt voor nominale maat
- geen
- Geschikt voor nominale maat
- 4060892382635
- Stuk per verpakkingseenheid
- 39174000
Technische gegevens 90° Gebogen Eendelige Flensverbinding JUMBO-WFP NW 95 grijs
90° Gebogen Eendelige Flensverbinding | |
Temperatuurbereik | -40°C tot +120°C |
Beschermingsklasse | IP 54 / IP 69K |
Details 90° Gebogen Eendelige Flensverbinding JUMBO-WFP NW 95 grijs
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Polyamide (PA) 6
-
- Ontvlambaarheid volgens UL 94 (V0)
Eigenschappen
-
- halogeenvrij
-
- siliconenvrij
-
- cadmiumvrij
-
- bestand tegen: Brandstoffen, Minerale oliën, vetten, zwakke basis, zwakke zuren
-
- zelfdovend
-
- moeilijk ontvlambaar
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Robotica
-
- Automatiseringstechniek
-
- Voertuigbouw en scheepsbouw
-
- Spoorwegtechniek
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie
-
- Geschikt voor parallel gewikkelde HELUcond Jumbo-beschermingsbuizen.
Downloads 90° Gebogen Eendelige Flensverbinding JUMBO-WFP NW 95 grijs
Accessoires
Producten die bij dit product passen