PUR-golfslang JUMBO PUR 95
Artikelnr. 920383
Itemdetails PUR-golfslang JUMBO PUR 95
- Artikelnr.
- 920383
- Artikel omschrijving
- PUR-golfslang JUMBO PUR 95
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 106
- Kleur
- zwart
- Geschikt voor nominale maat
- 95,0
- Geschikt voor nominale maat
- 210,0
- Geschikt voor nominale maat
- 91,0
- Geschikt voor nominale maat
- 10
- Geschikt voor nominale maat
- geen
- Geschikt voor nominale maat
- 4060892380464
- Buigradius mm
- 39173300
Technische gegevens PUR-golfslang JUMBO PUR 95
PUR-golfslang | |
Temperatuurbereik | -40°C tot +125°C korte termijn tot +140°C |
Capaciteit/ 100mm | ongeveer 500, 800 N |
Details PUR-golfslang JUMBO PUR 95
Kabelopbouw
-
- Materiaal: gemodificeerd polyurethaan (PUR)
-
- Ontvlambaarheid volgens UL 94 (HB)
Eigenschappen
-
- halogeenvrij
-
- cadmiumvrij
-
- bestand tegen: Brandstoffen, Minerale oliën, vetten, zwakke basis, zwakke zuren
Notities
-
- Geschikte verbindingswartels:
- JUMBO-koppeling
Tests
-
- Entflammbarkeit nach UL 94: HB
Toepassing
-
- Robot
-
- Handlingsystemen
-
- Voertuigbouw
-
- Energiegeleidekettingen
-
- Oversize geribbelde buizen
- Kabelbeschermingsbuis voor maximale belasting bij robottoepassingen
- Laagste resetkwaliteit
- Hoge slijtvastheid
Downloads PUR-golfslang JUMBO PUR 95
Accessoires
Producten die bij dit product passen