PA gegolfde buizen JUMBO PA12 (95) zwart Artikelnr. 920381
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)

Itemdetails

Artikelnr.
920381
Artikel omschrijving
PA gegolfde buizen JUMBO PA12 (95) zwart
Buiten-Ø mm (ongeveer)
106
Kleur
zwart
Geschikt voor nominale maat
95,0
Geschikt voor nominale maat
265,0
Geschikt voor nominale maat
91,0
Geschikt voor nominale maat
10
Geschikt voor nominale maat
geen
Geschikt voor nominale maat
4060892380211
Buigradius mm
39173300

Technische gegevens

PA gegolfde buizen
Temperatuurbereik -40°C tot +120°C
korte termijn tot +150°C
Capaciteit/ 100mm ongeveer 700, 800 N

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: gemodificeerd polyamide (PA) 12
      • Ontvlambaarheid volgens UL 94 (V0)

Eigenschappen

      • halogeenvrij
      • cadmiumvrij
      • bestand tegen: Brandstoffen, Minerale oliën, vetten, zwakke basis, zwakke zuren

Notities

      • Geschikte verbindingswartels:
      • JUMBO-koppeling

Tests

      • Entflammbarkeit nach UL 94: V0

Toepassing

      • Robotica
      • Handlingsystemen
      • Voertuigbouw
      • Energiegeleidekettingen
      • Oversize geribbelde buizen
      • Kabelbeschermingsbuis voor zware toepassingen

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible