Rechte enkelvoudige flensverbinding JUMBO-FP NW 95 zwart

Rechte enkelvoudige flensverbinding JUMBO-FP NW 95 zwart Artikelnr. 920369
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)

Itemdetails

Artikelnr.
920369
Artikel omschrijving
Rechte enkelvoudige flensverbinding JUMBO-FP NW 95 zwart
Kleur
zwart
Gewicht kg (ongeveer)
16,90
Geschikt voor nominale maat
95,0
Geschikt voor nominale maat
1
Geschikt voor nominale maat
geen
Geschikt voor nominale maat
4060892382611
Stuk per verpakkingseenheid
39174000

Technische gegevens

Rechte enkelvoudige flensverbinding
Temperatuurbereik -40°C tot +120°C
Beschermingsklasse IP 54 / IP 69K

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Polyamide (PA) 6
      • Ontvlambaarheid volgens UL 94 (V0)

Eigenschappen

      • halogeenvrij
      • siliconenvrij
      • cadmiumvrij
      • bestand tegen: Brandstoffen, Minerale oliën, vetten, zwakke basis, zwakke zuren

Toepassing

      • Machine- en fabrieksbouw
      • Robotica
      • Automatiseringstechniek
      • Voertuigbouw en scheepsbouw
      • Spoorwegtechniek
      • Installatietechniek
      • Schakelkastconstructie
      • Geschikt voor parallel gewikkelde JUMBO-beschermingsbuizen.

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible