JE-Y(St)Y Bd GREY 2 x 2 x 0,8 mm Artikelnr. 48501
  • HAR-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • EAC-certificering
  • VDE-certificering
  • UKCA-certificering
  • Kabels voor industriële elektronica
  • massieve geleider
  • met afvoerdraad
  • met blauwe buitenmantel: voor intrinsiek veilige systemen in explosiegevaarlijke gebieden

Itemdetails

Artikelnr.
48501
Artikel omschrijving
JE-Y(St)Y Bd GREY 2 x 2 x 0,8 mm
Mantel kleur
grijs (RAL 7032)
Geleider Ø mm (ca.)
0,8
Buiten-Ø mm (ongeveer)
6,6
Cu factor per km
25,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
60,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
100
Brandklasse
Eca
Meters per verpakkingseenheid
100, 500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892096914
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

PVC datakabel volgens DIN VDE 0815
Temperatuurbereik flexibel -5°C tot +50°C
vast -30°C tot +70°C
Piekbedrijfsspanning 225 V (niet voor installatiedoeleinden met hoge stroomsterkte)
Testspanning kern/kern 500 V
Testspanning kern/schild 2.000 V
Weerstand van de geleider bij 20°C max. 36,6 Ohm/km
Wederzijdse capaciteit kern/ader bij 800 Hz, ongeveer 120 pF/m
Capacitive koppeling k1 bij 800 Hz, max. 200 pF/100m
Kabeldemping bij 800 Hz, 1,1 dB/km
(waarde ongeveer)
Inductantie ongeveer 0,70 mH/km
Minimale buigradius vast 6x Buiten-Ø

Details

Kabelopbouw

      • Koperen geleider blank, massief, geleider diameter: 0,8 mm
      • Aderisolatie : PVC volgens DIN VDE 0207-4 (verbindingstype YI3)
      • Aderisolatie volgens. DIN VDE 0815, kleurgecodeerd
      • Aders samengeslagen in paren met optimale slaglengte, 4 paar samengeslagen in bundels met optimale slaglengte, Bundels gestrand in lagen met optimale slaglengte
      • Folieverpakking
      • afvoerdraad, vertind koper
      • Afscherming: met kunststof beklede aluminiumfolie (St), overlapping ca. 25%
      • Buitenmantel: PVC volgens DIN VDE 0207-5 (verbindingstype YM1)
      • Mantel kleur: zie Datasheet

Eigenschappen

      • De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.

Tests

      • vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • certificeringen en goedkeuringen:
      • EAC

Notities

      • 2-paar kabels: aders samengeslagen tot een ster quad
      • met blauwe mantel voor de installatie van intrinsiek veilige systemen (ontstekingsbeveiliging type -i-) in explosiegevaarlijke gebieden volgens DIN VDE 0165-1 / DIN EN 60079-14 / IEC 60079-14, paragraaf 16.2.2

Toepassing

      • De kabels worden gebruikt voor de overdracht van signalen en metingen in symmetrische circuits voor regeltechniek, evenals voor de overdracht van informatie in data- en procescomputersystemen. Ze kunnen worden gebruikt in droge en vochtige werkgebieden, evenals in en onder pleisterwerk en buitenshuis met vaste installatie. Installatiekabels zijn niet toegestaan voor hoogspanningsinstallaties of ondergrondse aanleg.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible