JE-H(ST)HRH Bd Fire Alarm Cable rood 8 x 2 x 0,8 mm
Artikelnr. 34077
Itemdetails JE-H(ST)HRH Bd Fire Alarm Cable rood 8 x 2 x 0,8 mm
- Artikelnr.
- 34077
- Artikel omschrijving
- JE-H(ST)HRH Bd Fire Alarm Cable rood 8 x 2 x 0,8 mm
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 21,6
- Cu factor per km
- 85,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 545,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 100
- Meters per verpakkingseenheid
- 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892275982
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens JE-H(ST)HRH Bd Fire Alarm Cable rood 8 x 2 x 0,8 mm
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |
Details JE-H(ST)HRH Bd Fire Alarm Cable rood 8 x 2 x 0,8 mm
Kabelopbouw
-
- , conductor diameter: 0.8 mm
-
- Sheath colour: red