JE-H(St)H Bd FE 180/E30 oranje 20 x 2 x 0,8 mm Artikelnr. 34153
  • Halogeenvrij (LS0H)
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
34153
Artikel omschrijving
JE-H(St)H Bd FE 180/E30 oranje 20 x 2 x 0,8 mm
Buiten-Ø mm (ongeveer)
16,5
Cu factor per km
206,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
529,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
100
Meters per verpakkingseenheid
500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892275715
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible