JE-H(St)H Bd FE 180/E30 oranje 12 x 2 x 0,8 mm
Artikelnr. 34151
Itemdetails JE-H(St)H Bd FE 180/E30 oranje 12 x 2 x 0,8 mm
- Artikelnr.
- 34151
- Artikel omschrijving
- JE-H(St)H Bd FE 180/E30 oranje 12 x 2 x 0,8 mm
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 13
- Cu-gewicht kg/km
- 126,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 336,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 100
- Meters per verpakkingseenheid
- 100, 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892275692
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens JE-H(St)H Bd FE 180/E30 oranje 12 x 2 x 0,8 mm
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |