JE-H(St)H Bd FE 180/E90 oranje 8 x 2 x 0,8 mm Artikelnr. 34083
  • Halogeenvrij (LS0H)
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
34083
Artikel omschrijving
JE-H(St)H Bd FE 180/E90 oranje 8 x 2 x 0,8 mm
Buiten-Ø mm (ongeveer)
16,9
Cu factor per km
85,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
300,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
100
Meters per verpakkingseenheid
100, 500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892275593
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible