JB-750 HMH-C grijs 4 G 35 mm² Artikelnr. 11959
  • IPA cleanroom-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)
  • Lengtemarkering in meters
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
11959
Artikel omschrijving
JB-750 HMH-C grijs 4 G 35 mm²
Buiten-Ø mm (ongeveer)
29,6
Cu-gewicht kg/km
1576,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
2540,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892056154
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible