J-Y(St)Y Lg grijs 60 x 2 x 0,8 mm Artikelnr. 33032
  • EAC-certificering
  • VDE-certificering
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
33032
Artikel omschrijving
J-Y(St)Y Lg grijs 60 x 2 x 0,8 mm
Buiten-Ø mm (ongeveer)
28
Cu factor per km
606,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
1050,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
100
Meters per verpakkingseenheid
500, 1000
individuele hoeveelheden bestelbaar
ja
EAN/GTIN
4060892262203
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible