J-Y(St)Y Lg grijs 24 x 2 x 0,8 mm Artikelnr. 33028
  • EAC-certificering
  • VDE-certificering
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
33028
Artikel omschrijving
J-Y(St)Y Lg grijs 24 x 2 x 0,8 mm
Buiten-Ø mm (ongeveer)
19
Cu factor per km
244,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
460,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
100
Meters per verpakkingseenheid
500, 1000
individuele hoeveelheden bestelbaar
ja
EAN/GTIN
4060892262166
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible