J-Y(St)Y Lg grijs 5 x 2 x 0,6 mm Artikelnr. 33004
  • EAC-certificering
  • VDE-certificering
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
33004
Artikel omschrijving
J-Y(St)Y Lg grijs 5 x 2 x 0,6 mm
Buiten-Ø mm (ongeveer)
7,2
Cu factor per km
30,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
70,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
100
Meters per verpakkingseenheid
100, 500, 1000
individuele hoeveelheden bestelbaar
ja
EAN/GTIN
4060892261923
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible