J-Y(St)Y Lg fire warning installation cable rood 60 x 2 x 0,8 mm Artikelnr. 33051
  • EAC-certificering
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
33051
Artikel omschrijving
J-Y(St)Y Lg fire warning installation cable rood 60 x 2 x 0,8 mm
Buiten-Ø mm (ongeveer)
28
Cu-gewicht kg/km
606,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
1050,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
100
Meters per verpakkingseenheid
500, 1000
afbreekbaar
ja
EAN/GTIN
4060892262395
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible