J-H(St)H Bd grijs 60 x 2 x 0,6 mm Artikelnr. 34058
  • EAC-certificering
  • VDE-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
34058
Artikel omschrijving
J-H(St)H Bd grijs 60 x 2 x 0,6 mm
Buiten-Ø mm (ongeveer)
19,3
Cu factor per km
342,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
662,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
100
Meters per verpakkingseenheid
500, 1000
individuele hoeveelheden bestelbaar
ja
EAN/GTIN
4060892262746
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible