J-H(St)H Bd Fire Alarm Cable rood 2 x 2 x 0,8 mm Artikelnr. 34116
  • Halogeenvrij (LS0H)
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
34116
Artikel omschrijving
J-H(St)H Bd Fire Alarm Cable rood 2 x 2 x 0,8 mm
Buiten-Ø mm (ongeveer)
6,8
Cu factor per km
25,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
70,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
100
Meters per verpakkingseenheid
100, 500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892262883
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible