J-2Y(St)Y St III Bd grijs 60 x 2 x 0,6 mm² Artikelnr. 33209
  • EAC-certificering
  • Lengtemarkering in meters
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
33209
Artikel omschrijving
J-2Y(St)Y St III Bd grijs 60 x 2 x 0,6 mm²
Buiten-Ø mm (ongeveer)
18,1
Cu-gewicht kg/km
342,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
560,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
100
Meters per verpakkingseenheid
500, 1000
afbreekbaar
ja
EAN/GTIN
4060892091841
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible