J-2Y(St)Y St III Bd grijs 20 x 2 x 0,6 mm² Artikelnr. 33205
  • EAC-certificering
  • Lengtemarkering in meters
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
33205
Artikel omschrijving
J-2Y(St)Y St III Bd grijs 20 x 2 x 0,6 mm²
Buiten-Ø mm (ongeveer)
12,9
Cu-gewicht kg/km
116,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
218,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
100
Meters per verpakkingseenheid
100, 500, 1000
afbreekbaar
ja
EAN/GTIN
4060892091803
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible