J-2Y(St)Y St III Bd grijs 2 x 2 x 0,6 mm² Artikelnr. 33200
  • EAC-certificering
  • Lengtemarkering in meters
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
33200
Artikel omschrijving
J-2Y(St)Y St III Bd grijs 2 x 2 x 0,6 mm²
Buiten-Ø mm (ongeveer)
6,1
Cu factor per km
13,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
44,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
100
Meters per verpakkingseenheid
100, 500, 1000
individuele hoeveelheden bestelbaar
ja
EAN/GTIN
4060892091759
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible