J-2Y(St)H St III Bd grijs 30 x 2 x 0,6 mm Artikelnr. 34172
  • EAC-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
34172
Artikel omschrijving
J-2Y(St)H St III Bd grijs 30 x 2 x 0,6 mm
Buiten-Ø mm (ongeveer)
15
Cu-gewicht kg/km
172,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
302,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
100
Meters per verpakkingseenheid
100, 500, 1000
afbreekbaar
ja
EAN/GTIN
4060892262487
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible