J-2Y(St)H St III Bd grijs 6 x 2 x 0,6 mm Artikelnr. 34168
  • EAC-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
34168
Artikel omschrijving
J-2Y(St)H St III Bd grijs 6 x 2 x 0,6 mm
Buiten-Ø mm (ongeveer)
9,3
Cu factor per km
35,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
86,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
100
Meters per verpakkingseenheid
100, 500, 1000
individuele hoeveelheden bestelbaar
ja
EAN/GTIN
4060892262449
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible