J-2Y(St)H St III Bd grijs 4 x 2 x 0,6 mm Artikelnr. 34167
  • EAC-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
34167
Artikel omschrijving
J-2Y(St)H St III Bd grijs 4 x 2 x 0,6 mm
Buiten-Ø mm (ongeveer)
9,2
Cu factor per km
24,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
80,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
100
Meters per verpakkingseenheid
100, 250, 500, 1000
individuele hoeveelheden bestelbaar
ja
EAN/GTIN
4060892262432
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible