CR snijbare afdichtring PG 16 zwart
Artikelnr. 96360
Itemdetails CR snijbare afdichtring PG 16 zwart
- Artikelnr.
- 96360
- Artikel omschrijving
- CR snijbare afdichtring PG 16 zwart
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 20,4
- Type draad
- PG
- Maat
- PG 16
- Kleur
- zwart (RAL 9005)
- Dikte mm
- 7
- Binnen-Ø mm
- 7,5
- Stuk per verpakkingseenheid
- 100
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892374418
- Douanetariefnummer
- 40169300
Technische gegevens CR snijbare afdichtring PG 16 zwart
CR snijbare afdichtring | |
Temperatuurbereik | -30°C tot +120°C |
Details CR snijbare afdichtring PG 16 zwart
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Chloropreenrubber (CR)
Notities
-
- Insnijdingsafdichtringen voor PG-draad:
- Materiaal: Natuurrubber
- Temperatuurbereik: -40°C tot 90°C
-
- Legenda:
- Afmetingen
- D - Buitendiameter
- d - Binnendiameter
- S - Sterkte
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Robotica
-
- Automatiseringstechniek
-
- Voertuigbouw en scheepsbouw
-
- Spoorwegtechniek
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie
-
- Voor een universele kabelinlaat met grote kabelklemgebieden.