CR snijbare afdichtring PG 13,5 zwart Artikelnr. 96359
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
96359
Artikel omschrijving
CR snijbare afdichtring PG 13,5 zwart
Buiten-Ø mm (ongeveer)
18,3
Type draad
PG
Maat
PG 13,5
Kleur
zwart (RAL 9005)
Dikte mm
6
Binnen-Ø mm
7,5
Stuk per verpakkingseenheid
100
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892374401
Douanetariefnummer
40169300

Technische gegevens

CR snijbare afdichtring
Temperatuurbereik -30°C tot +120°C

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Chloropreenrubber (CR)

Notities

      • Insnijdingsafdichtringen voor PG-draad:
      • Materiaal: Natuurrubber
      • Temperatuurbereik: -40°C tot 90°C
      • Legenda:
      • Afmetingen
      • D - Buitendiameter
      • d - Binnendiameter
      • S - Sterkte

Toepassing

      • Machine- en fabrieksbouw
      • Robotica
      • Automatiseringstechniek
      • Voertuigbouw en scheepsbouw
      • Spoorwegtechniek
      • Installatietechniek
      • Schakelkastconstructie
      • Voor een universele kabelinlaat met grote kabelklemgebieden.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible