INTERBUS HYBRID PVC STATIC groen 3 x 2 x 0,22 mm² + 3 x 1,0 mm² Artikelnr. 81202
  • UL-certificering
  • Lengtemarkering in meters

Itemdetails

Artikelnr.
81202
Artikel omschrijving
INTERBUS HYBRID PVC STATIC groen 3 x 2 x 0,22 mm² + 3 x 1,0 mm²
Buiten-Ø mm (ongeveer)
8
Cu factor per km
68,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
96,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
100, 500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892315152
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible