Incremental Feedback-Cable grijs 4 x 2 x 0,25 + 2 x 1 mm²
Artikelnr. 22825
Itemdetails Incremental Feedback-Cable grijs 4 x 2 x 0,25 + 2 x 1 mm²
- Artikelnr.
- 22825
- Artikel omschrijving
- Incremental Feedback-Cable grijs 4 x 2 x 0,25 + 2 x 1 mm²
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 8,8
- Cu factor per km
- 72,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 110,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 100, 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892151620
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens Incremental Feedback-Cable grijs 4 x 2 x 0,25 + 2 x 1 mm²
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |
Details Incremental Feedback-Cable grijs 4 x 2 x 0,25 + 2 x 1 mm²
Kabelopbouw
-
- Sheath colour: grey