Beschermingsbuis HTP 44
Artikelnr. 93639
Itemdetails Beschermingsbuis HTP 44
- Artikelnr.
- 93639
- Artikel omschrijving
- Beschermingsbuis HTP 44
- Kleur
- rood
- Binnen-Ø mm
- 44,0
- Meters per verpakkingseenheid
- 15
- Op maat gesneden service beschikbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892392160
- Douanetariefnummer
- 70197100
Technical Data Beschermingsbuis HTP 44
Beschermingsbuis | |
Temperatuurbereik | Permanente belasting -55°C tot +260°C Kortdurende belasting +800°C (tot ca. 20 minuten) Belastingsmoment +1.640°C (ca. 15-30 seconden) |
Details Beschermingsbuis HTP 44
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Siliconen mantel (bevat ijzeroxide)
-
- Binnenmantel van gebreide glasvezelvlechtwerk
Eigenschappen
-
- halogeenvrij
Toepassing
-
- Dit product is extreem hittebestendig.
- HTP heeft een hoog isolatievermogen en is door de siliconen mantel met ijzeroxidebestanddelen bestand tegen kleine hoeveelheden vloeibaar staal.
- HTP beschermt ook tegen brandwonden door stoomleidingen, hete lucht of heetwaterleidingen.
Downloads Beschermingsbuis HTP 44
Accessoires
Producten die bij dit product passen