Klemring HTP-CR M63 x 1,5 Artikelnr. 905441
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
905441
Artikel omschrijving
Klemring HTP-CR M63 x 1,5
Type draad
metrisch
Maat
M63 x 1,5
handelsmaat mm
51,0
Stuk per verpakkingseenheid
2
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892387449
Douanetariefnummer
74152100

Technical Data

Klemring
Temperatuurbereik -45°C tot +105°C

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Messing vernikkeld

Notities

      • In combinatie met de buisconnectoren LT: Beschermingsklasse IP 54

Toepassing

      • Klemringen voor gevlochten huls HTP.
      • Om de buisconnectoren LT aan te brengen op de hittebestendige buis HTP.
      • De plastic klemring wordt vervangen door de messing klemring.

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible