Gecombineerde snelkoppelingsgolfslangkabelkoppeling HSSV-ZE M16 x 1,5 (NW 12) grijs

Gecombineerde snelkoppelingsgolfslangkabelkoppeling HSSV-ZE M16 x 1,5 (NW 12) grijs Artikelnr. 903460
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)

Itemdetails

Artikelnr.
903460
Artikel omschrijving
Gecombineerde snelkoppelingsgolfslangkabelkoppeling HSSV-ZE M16 x 1,5 (NW 12) grijs
Type draad
metrisch
Maat
M16 x 1,5
Kleur
grijs
Schroefdraadlengte mm
7,5
Geschikt voor nominale maat
12,0
Geschikt voor nominale maat
50
Geschikt voor nominale maat
geen
Geschikt voor nominale maat
4060892385308
Geschikt voor nominale maat
39174000

Technical Data

Gecombineerde snelkoppelingsgolfslangkabelkoppeling
Temperatuurbereik -25°C tot +100°C
Beschermingsklasse IP 65

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Polyamide (PA) 6

Eigenschappen

      • halogeenvrij
      • cadmiumvrij
      • bestand tegen: Brandstoffen, Minerale oliën, vetten, zwakke basis, zwakke zuren

Notities

      • Schroefdraadverbinding:
      • metrisch volgens EN 60423
      • Elke eenheid bevat 1 veiligheidsopener.

Toepassing

      • Machine- en fabrieksbouw
      • Robotica
      • Automatiseringstechniek
      • Voertuigbouw en scheepsbouw
      • Spoorwegtechniek
      • Installatietechniek
      • Schakelkastconstructie
      • Gecombineerde snelle inzetkabelwartels voor een betrouwbare, snelle verbinding met trekontlasting.
      • Geschikt voor parallel opgerolde HELUcond-beschermingsbuizen.

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible