Gegolfde buizen doorvoerwartel HSSV-SPF PG 21 zwart
Artikelnr. 94234
Itemdetails Gegolfde buizen doorvoerwartel HSSV-SPF PG 21 zwart
- Artikelnr.
- 94234
- Artikel omschrijving
- Gegolfde buizen doorvoerwartel HSSV-SPF PG 21 zwart
- Type draad
- PG
- Maat
- PG 21
- Kleur
- zwart
- Schroefdraadlengte mm
- 21,5
- Sleutelmaat mm
- 36
- Geschikt voor nominale maat
- 23,0
- Geschikt voor nominale maat
- 50
- Geschikt voor nominale maat
- geen
- Geschikt voor nominale maat
- 4060892385278
- Geschikt voor nominale maat
- 39174000
Technische gegevens Gegolfde buizen doorvoerwartel HSSV-SPF PG 21 zwart
Gegolfde buizen doorvoerwartel | |
Temperatuurbereik | -40°C tot +110°C |
Beschermingsklasse | IP 65 |
Details Gegolfde buizen doorvoerwartel HSSV-SPF PG 21 zwart
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Polyamide (PA) 6
-
- Ontvlambaarheid volgens UL 94 (V0)
Eigenschappen
-
- halogeenvrij
-
- cadmiumvrij
-
- bestand tegen: Brandstoffen, Minerale oliën, vetten, zwakke basis, zwakke zuren
Notities
-
- Beschermingsklasse:
- IP 66 met buitenafdichting
- Schroefverbinding:
- metrisch volgens EN 60423
- Elke eenheid bevat 1 veiligheidsopener
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Robotica
-
- Automatiseringstechniek
-
- Voertuigbouw en scheepsbouw
-
- Spoorwegtechniek
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie
-
- Snelle inzetmoffen voor een betrouwbare, snelle verbinding.
- Geschikt voor parallel opgerolde HELUcond-beschermingsbuizen.
Downloads Gegolfde buizen doorvoerwartel HSSV-SPF PG 21 zwart
Accessoires
Producten die bij dit product passen