Gegolfde buizen doorvoerwartel HSSV-SPF M20 x 1,5 zwart

Gegolfde buizen doorvoerwartel HSSV-SPF M20 x 1,5 zwart Artikelnr. 920226
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)

Itemdetails

Artikelnr.
920226
Artikel omschrijving
Gegolfde buizen doorvoerwartel HSSV-SPF M20 x 1,5 zwart
Type draad
metrisch
Maat
M20 x 1,5
Kleur
zwart
Schroefdraadlengte mm
13,0
Sleutelmaat mm
27
Geschikt voor nominale maat
17,0
Geschikt voor nominale maat
50
Geschikt voor nominale maat
geen
Geschikt voor nominale maat
4060892385797
Geschikt voor nominale maat
39174000

Technical Data

Gegolfde buizen doorvoerwartel
Temperatuurbereik -40°C tot +110°C
Beschermingsklasse IP 65

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Polyamide (PA) 6
      • Ontvlambaarheid volgens UL 94 (V0)

Eigenschappen

      • halogeenvrij
      • cadmiumvrij
      • bestand tegen: Brandstoffen, Minerale oliën, vetten, zwakke basis, zwakke zuren

Notities

      • Beschermingsklasse:
      • IP 66 met buitenafdichting
      • Schroefverbinding:
      • metrisch volgens EN 60423
      • Elke eenheid bevat 1 veiligheidsopener

Toepassing

      • Machine- en fabrieksbouw
      • Robotica
      • Automatiseringstechniek
      • Voertuigbouw en scheepsbouw
      • Spoorwegtechniek
      • Installatietechniek
      • Schakelkastconstructie
      • Snelle inzetmoffen voor een betrouwbare, snelle verbinding.
      • Geschikt voor parallel opgerolde HELUcond-beschermingsbuizen.

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible