Gegolfde buizen doorvoerwartel HSSV-SM M16 x 1,5 NW 12 grijs
Artikelnr. 920231
Itemdetails Gegolfde buizen doorvoerwartel HSSV-SM M16 x 1,5 NW 12 grijs
- Artikelnr.
- 920231
- Artikel omschrijving
- Gegolfde buizen doorvoerwartel HSSV-SM M16 x 1,5 NW 12 grijs
- Type draad
- metrisch
- Maat
- M16 x 1,5
- Kleur
- grijs
- Schroefdraadlengte mm
- 10,5
- Sleutelmaat mm
- 21
- Geschikt voor nominale maat
- 12,0
- Geschikt voor nominale maat
- 50
- Geschikt voor nominale maat
- geen
- Geschikt voor nominale maat
- 4060892385414
- Geschikt voor nominale maat
- 39174000
Technical Data Gegolfde buizen doorvoerwartel HSSV-SM M16 x 1,5 NW 12 grijs
Gegolfde buizen doorvoerwartel | |
Temperatuurbereik | -40°C tot +110°C |
Beschermingsklasse | IP 65 |
Details Gegolfde buizen doorvoerwartel HSSV-SM M16 x 1,5 NW 12 grijs
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Polyamide (PA) 6
-
- Ontvlambaarheid volgens UL 94 (V0)
Eigenschappen
-
- halogeenvrij
-
- cadmiumvrij
-
- bestand tegen: Brandstoffen, Minerale oliën, vetten, zwakke basis, zwakke zuren
Notities
-
- Beschermingsklasse:
- IP 66 met buitenafdichting
- Schroefdraadverbinding:
- metrisch volgens EN 60423
- Elke eenheid bevat 1 veiligheidsopener.
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Robotica
-
- Automatiseringstechniek
-
- Voertuigbouw en scheepsbouw
-
- Spoorwegtechniek
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie
-
- Snelle inzetmoffen met metalen mannelijke draad voor een betrouwbare, snelle verbinding.
- Geschikt voor parallel opgerolde HELUcond-beschermingsbuizen.
Downloads Gegolfde buizen doorvoerwartel HSSV-SM M16 x 1,5 NW 12 grijs
Accessoires
Producten die bij dit product passen